17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)

通常単価(税別)
5,6685,876特別価格
税込単価
6,2356,464特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現・プラグとの接続は内圧0の状態で行えます...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(インチ)

最小発注数量
214-8234
4992338226947
70
1/4
1個
214-8269
4992338226855
74.000
3/8
1個
214-8293
4992338235468
85.000
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6684,991
( 5,490 )
1日目
5,6684,991
( 5,490 )
1日目
5,8765,162
( 5,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現
・プラグとの接続は内圧0の状態で行えます
・分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します
・接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました
・最大で約40%の流量アップが見込めます
【材質】
・本体:アルミ合金
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)
フルブローカプラソケット(ウレタンホース取付用)
フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
スモールカプラソケット(ホース取付用)
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,668-5,767 -5,668 -5,927 -2,892833
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.811
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~80-20~80-20~80
使用流体空気空気空気水・作動油・空気・粉体空気、水空気、水
耐圧力(MPa)2222.71.51.5
材質1本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト