ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フローメーター FM-03-B-BRASS-NBR

  • トラスココード
    397-6084
  • 最高使用圧力(MPa)
    0.5
  • 使用温度範囲(℃)
    10~60
  • 使用流体
  • 耐圧力(MPa)
    0.8
  • JANコード
    4992338355456
  • 質量(g)
    190
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 取付サイズ
    R3/8

型番:

FM-03-B-BRASS-NBR
解除
    数量:

    FM-03-B-BRASS-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    397-6084
    最高使用圧力(MPa)
    0.5
    使用温度範囲(℃)
    10~60
    使用流体
    耐圧力(MPa)
    0.8
    JANコード
    4992338355456
    質量(g)
    190
    材質1
    本体:真鍮
    材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    取付サイズ
    R3/8

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FM-03-B-BRASS-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,525
    ( 9,378 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型ながら流量調節弁を内臓
    ・低圧用
    【材質】
    ・本体:真鍮
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フローメーター FM-03-B-BRASS-NBRの型番FM-03-B-BRASS-NBRのページです。 型番FM-03-B-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    フローメーター FM-03-B-BRASS-NBRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フローメーター FM-03-B-BRASS-NBR
    金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR
    450Bカプラ(プラグ)
    ロータリプラグ(おねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格8,5252,8063,7071,6454912,451 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード397-6084777-9682777-8937170-6004397-6131-
    最高使用圧力(MPa)0.5144.11.511
    使用温度範囲(℃)10~60-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体水、温油作動油空気空気、水水、温油
    耐圧力(MPa)0.81.568.621.51.5
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました