17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)

  • トラスココード
    814-7691
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用流体
    水、温油
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338044800
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    真鍮
  • 材質2
    シール:ふっ素ゴム(FKM)
  • 相手側ホースサイズ(mm)
    43898
  • 相手側ホースサイズ
    3/8インチ
  • 適合カプラ
    金型カプラ
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

K-03SH-BRASS-FKM
解除
    数量:

    K-03SH-BRASS-FKMの仕様・寸法情報

    トラスココード
    814-7691
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用流体
    水、温油
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338044800
    質量(g)
    60
    材質1
    真鍮
    材質2
    シール:ふっ素ゴム(FKM)
    相手側ホースサイズ(mm)
    43898
    相手側ホースサイズ
    3/8インチ
    適合カプラ
    金型カプラ
    グリーン購入法適合品
    適合

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-03SH-BRASS-FKM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,806
    ( 3,087 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます
    【用途】
    ・金型冷却水口用
    【材質】
    ・真鍮
    ・シール:ふっ素ゴム(FKM)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)の型番K-03SH-BRASS-FKMのページです。 型番K-03SH-BRASS-FKMに関する仕様情報を記載しております。
    金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金型カプラ ふっ素ゴムFKM(ホース取付用)
    金型カプラ ふっ素ゴムFKM(おねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,8062,8062,451 -2,4512,826678
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード814-7691814-7686-113-2750777-9755777-9704
    最高使用圧力(MPa)111111
    使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
    耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
    JANコード49923380448004992338044893-499233880274549923384218304992338421861
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました