17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レバーロックカプラ(おねじ取付用)

通常単価(税別)
5,8868,448特別価格
税込単価
6,4759,293特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉体など、さまざまな流体搬...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側取付サイズ(インチ)

最小発注数量
120-7351
4992338798185
310.000
R3/4
1個
120-7385
4992338798208
430.000
R1
1個
120-7415
4992338798222
730.000
R1 1/4
1個
120-7440
4992338798260
770.000
R1 1/2
1個
120-7474
4992338798307
990.000
R2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8864,666
( 5,133 )
1日目
6,9335,496
( 6,046 )
1日目
8,4486,705
( 7,376 )
1日目
6,300
( 6,930 )
4日目
7,850
( 8,635 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いレバー操作で、流体配管を接続(ロック)・切り離し、液体・気体・粉体など、さまざまな流体搬送ニーズに適応
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠
【材質】
・本体:銅合金
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロックカプラ(おねじ取付用)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
レバーロックカプラ(プラグ用キャップ)
スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
スモールカプラソケット(おねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,886-5,927 -5,070 -4912,451452
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)1.81.81.8111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体水・作動油・空気・粉体空気、水空気、水水、温油
耐圧力(MPa)2.72.72.71.51.51.5
材質1本体:銅合金本体:銅合金本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト