17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フルブローカプラソケット(ウレタンホース取付用)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(mm)

最小発注数量
214-8323
4992338226909
64.000
6.5×10.0
1個
214-8331
4992338226916
67.000
8.0×12.0
1個
214-8340
4992338226923
68.000
8.5×12.5
1個
214-8374
4992338226930
86.000
11.0×16.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,447
( 5,992 )
1日目
5,447
( 5,992 )
1日目
5,447
( 5,992 )
1日目
5,614
( 6,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現
・プラグとの接続は内圧0の状態で行えます
・接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました
・最大で約40%の流量アップが見込めます
【材質】
・本体:アルミ合金
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルブローカプラソケット(ウレタンホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルブローカプラソケット(ウレタンホース取付用)
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)
フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
スモールカプラソケット(ホース取付用)
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,447-5,363 -5,363 -4,303 -3,253936
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.811
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~80-20~80-20~80
使用流体空気空気空気水・作動油・空気・粉体空気、水空気、水
耐圧力(MPa)2222.71.51.5
材質1本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト