ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

  • トラスココード
    777-9755
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    水、温油
  • 相手側取付サイズ
    Rc3/8
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338421830
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番:

K3-03SM-BRASS-NBR
解除
    数量:

    K3-03SM-BRASS-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    777-9755
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    水、温油
    相手側取付サイズ
    Rc3/8
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338421830
    質量(g)
    90.000
    材質1
    本体:真鍮
    材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K3-03SM-BRASS-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,826
    ( 3,109 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・流量が約2倍にアップし、生産効率にも大きく貢献します
    【材質】
    ・本体:真鍮
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)の型番K3-03SM-BRASS-NBRのページです。 型番K3-03SM-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,8266782,8262,451 -2,4512,477 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    トラスココード777-9755777-9704777-9739-113-2750-
    最高使用圧力(MPa)11111-
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-
    使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、薬品、空気、ガス、作動油
    相手側取付サイズRc3/8R3/8R3/8-R1/4-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました