17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)

通常単価(税別)
5,331
税込単価
5,864

【特長】・ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵・エア工具との迅速な配管接続...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60
  • 使用流体
    空気
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • 材質1
    本体:アルミニウム+鋼鉄(クロムメッキ)
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 適合カプラ
    日東工器ハイカプラタイプ

ご注意

  • ワンタッチ継手ではありません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    相手側ホースサイズ(mm)

    最小発注数量
    113-3667
    4992338741587
    176.000
    6.5×10.0
    1個
    113-3675
    4992338741594
    185.000
    8.5×12.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,331
    ( 5,864 )
    1日目
    5,331
    ( 5,864 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵
    ・エア工具との迅速な配管接続・分離はもちろんちりや切り粉の除去もエア工具を接続したままで、ダスタ作業ができ作業性が向上
    ・エアダスタの付け替え、持ち替えといった面倒で余計な手間を解消
    【材質】
    ・本体:アルミニウム+鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    ご注意

    • ワンタッチ継手ではありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダスタカプラ(スプリングナット付タイプ)
    ロックカプラ200(スイベル機構付タイプ)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格5,3313,666678 -2,8262,826678
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)11.51111
    使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体空気空気水、温油水、温油水、温油水、温油
    耐圧力(MPa)1.521.51.51.51.5
    材質1本体:アルミニウム+鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト