17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

HSPカプラソケット(めねじ取付用・平行ねじ・めすシート)

未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    相手側取付サイズ

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    777-8732
    G1/4
    4992338083823
    146.000
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    1個
    777-8856
    G3/8
    4992338083830
    242.000
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    -
    1個
    777-9003
    G1/2
    4992338083847
    469.000
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    -
    1個
    777-9135
    G3/4
    4992338083854
    485.000
    本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,718
    ( 6,290 )
    1日目
    6,824
    ( 7,506 )
    1日目
    7,113
    ( 7,824 )
    1日目
    7,688
    ( 8,457 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用してます
    ・圧力損失も少なく油圧機器に対応します
    【材質】
    ・本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HSPカプラソケット(めねじ取付用・平行ねじ・めすシート)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HSPカプラソケット(めねじ取付用・平行ねじ・めすシート)
    HSPカプラソケット(おねじ取付用・テーパねじ)
    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    HSPカプラプラグ(めねじ取付用・テーパねじ)
    スーパーカプラ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格5,718-5,908 -1,6134523,094 -452
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
    最高使用圧力(MPa)20.620.61120.61
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体作動油作動油空気空気作動油空気
    耐圧力(MPa)31.031.01.51.531.01.5
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト