17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジムボール TS-962-SV

通常単価(税別)
4,3223,838
税込単価
4,7544,222
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・運動方法が分かるエクササイズメニュー付きです・ISO9001対象商品です【用途】・バランス運...

詳細を確認
  • JANコード
    4904785596207
  • トラスココード
    268-4921
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 直径(mm)
    650

型番:

TS-962-SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-962-SVの仕様・寸法情報

JANコード
4904785596207
トラスココード
268-4921
質量(g)
1200.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
直径(mm)
650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-962-SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3223,838
( 4,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運動方法が分かるエクササイズメニュー付きです
・ISO9001対象商品です
【用途】
・バランス運動や体幹トレーニングに
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジムボール TS-962-SVの型番TS-962-SVのページです。 型番TS-962-SVに関する仕様情報を記載しております。
ジムボール TS-962-SVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジムボール TS-962-SV
温湿度計 TT587
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
コンディションセンサー TC-420-IV
湯温計 5416
温湿度計 TT492
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格4,3222,50011,0023,0001,1004,590
通常出荷日1日目5日目5日目5日目4日目4日目
JANコード49047855962074904785177161490478519204149047851769734904785541603-
トラスココード268-4921625-5763610-2746625-5768175-5479-
質量(g)1200.070.00065.00099.00064.000120
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)ABS、PMMA本体:耐熱ABSABS 、PSAS、ABSPS
直径(mm)650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト