17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル混合栓 上向きパイプ

通常単価(税別)
17,39814,741
税込単価
19,13816,215
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプが上向きなので、シンクが広々使えます・同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987606540
  • 質量(g)
    2200.000
  • トラスココード
    168-3266
  • 材質1
    青銅
  • 取付穴径(mm)
    110~230
  • タイプ
    一般地用
  • 呼び径(mm)
    13

型番:

K1712A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K1712A-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987606540
質量(g)
2200.000
トラスココード
168-3266
材質1
青銅
取付穴径(mm)
110~230
タイプ
一般地用
呼び径(mm)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K1712A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,39814,741
( 16,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが上向きなので、シンクが広々使えます
・同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(SANEI比)
・操作しやすいリングハンドル
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル混合栓 上向きパイプの型番K1712A-13のページです。 型番K1712A-13に関する仕様情報を記載しております。
シングル混合栓 上向きパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル混合栓 上向きパイプ
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
自閉式立水栓 Y596C-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格17,39828,02037,50625,66623,20018,810
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497398760654049739876125104973987606762497398761155149739876067554973987449369
質量(g)2200.0002400.0002900.000270025001405
トラスココード168-3266204-1674167-5394167-8553167-8518166-8182
材質1青銅黄銅黄銅黄銅黄銅青銅
取付穴径(mm)110~23023~2735~3935~3935~3922~24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト