17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトガード(R)

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:5日目

【特長】・マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です・2面切り込みでリフトだけではなく多...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    色:黄/黒
  • JANコード
    4580179998705
  • トラスココード
    653-6184
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ターポリン+スポンジ
  • 幅(mm)
    150

型番:

AR-1357-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1357-3の仕様・寸法情報

詳細タイプ
色:黄/黒
JANコード
4580179998705
トラスココード
653-6184
質量(g)
200.000
材質1
ターポリン+スポンジ
幅(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1357-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です
・2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です(L字や、R形状でも設置可)
・ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです
【材質】
・ターポリン+スポンジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトガード(R)の型番AR-1357-3のページです。 型番AR-1357-3に関する仕様情報を記載しております。
リフトガード(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトガード(R)
コーナーガード 270×2000(緑,白)
H鋼フランジガード
安全クッション ガード隊 クリップ
コーナーガード 270×2000
安全クッション ガード隊 550用
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格7,5002,5261,092541,900 -1,066
通常出荷日5日目1日目4日目4日目1日目1日目〜
詳細タイプ色:黄/黒-----
JANコード4580179998705458017999066245801799909834580179993663--
トラスココード653-6184489-7331489-7111489-7196--
質量(g)200.000500.000140.00013.000500.000217.000
材質1ターポリン+スポンジ塩ビシート、発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン-塩ビシート、発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト