17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムボックス"systainer(R)" 切込み入りウレタンフォーム

通常単価(税別)
5,5125,782特別価格
税込単価
6,0636,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・15mm角の切り込みがあります・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです【用途】・工具へ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)高さ
    25
  • ブラック
  • 材質1
    ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

内容

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
274
373
Mケース用、切れ込み入
4063104005186
80.0
384-2895
1個
287
484
Lケース用、切れ込み入
4063104005216
100.0
384-2893
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7825,035
( 5,539 )
1日目
5,512
( 6,063 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15mm角の切り込みがあります
・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです
【用途】
・工具への衝撃吸収用に
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムボックス"systainer(R)" 切込み入りウレタンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムボックス"systainer(R)" 切込み入りウレタンフォーム
トローリー"SYS-Roll" 専用カート
タフシステム2.0
ツールカート(ローリングシステム用)
タフシステム2.0 ツールキャリア
タフシステム2.0 2段チェスト
メーカーTANOSTANOSデウォルトKETER(ケーター社)デウォルトデウォルト
通常価格5,512-41,4829,700 -22,67115,65816,445
通常出荷日1日目〜1日目11日目〜1日目1日目1日目
外形寸法(mm)高さ251100----
ブラックシルバー/ブラック----
材質1ポリエチレンABS樹脂----

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト