ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷剤 強冷タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
9,6008,552
税込単価
10,5609,407
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・10個入のお買い得パックです・繰り返し使用可能です・容器タイプです・通常よりも冷却持続効果が...

詳細を確認
  • トラスココード
    651-4722
  • 質量(g)
    11000.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 横(mm)
    200
  • 縦(mm)
    255
  • 材質2
    中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
  • 厚さ(mm)
    33

ご注意

  • フリーザー・冷凍機器の性能により差があります。

型番:

THZ-1100S-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

THZ-1100S-10Pの仕様・寸法情報

トラスココード
651-4722
質量(g)
11000.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
横(mm)
200
縦(mm)
255
材質2
中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)
33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
THZ-1100S-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6008,552
( 9,407 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個入のお買い得パックです
・繰り返し使用可能です
・容器タイプです
・通常よりも冷却持続効果が高いです
・あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください
・30L以上のクーラーボックスに最適です
【用途】
・氷や生鮮食品などの配送に
【材質】
・容器:ポリエチレン(PE)
・中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物

ご注意

  • フリーザー・冷凍機器の性能により差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷剤 強冷タイプの型番THZ-1100S-10Pのページです。 型番THZ-1100S-10Pに関する仕様情報を記載しております。
保冷剤 強冷タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷剤 強冷タイプ
保冷剤 強冷タイプ
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ
保冷キャリー
クールベスト用アルミパック保冷材
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,6001,01122127015,461185
通常出荷日19日目19日目1日目1日目2日目1日目
トラスココード651-4722651-4721195-3016160-6129257-4138194-9192
質量(g)11000.0001100.000130.000140.0003570.0210.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)高吸水ポリマー 高吸水ポリマー 表地:ポリエステルポリエステル、ポリウレタンコーティング
横(mm)200200----
縦(mm)255255----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト