ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

お庭の虫キラーダブルジェット

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:11日目

【特長】・200種以上の虫を速攻退治・3ケ月の住みつき予防効果・植物の近くでも安心

詳細を確認

型番:

449907
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

449907の仕様・寸法情報

効果持続目安
3ケ月
JANコード
4902424449907
質量(g)
389.000
トラスココード
653-9730
高さ(mm)
66
容量(ml)
450
適合害虫
不快害虫
タイプ
エアゾール
幅(mm)
66
-
-

型番リスト

表示件数
型番
449907
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200種以上の虫を速攻退治
・3ケ月の住みつき予防効果
・植物の近くでも安心

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お庭の虫キラーダブルジェットの型番449907のページです。 型番449907に関する仕様情報を記載しております。
お庭の虫キラーダブルジェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お庭の虫キラーダブルジェット
カダンお庭の虫キラーハンドスプレー
虫よけバリアブラック3Xパワー
虫よけバリアブラック3Xパワー260日
スキンベープミストイカリジンプレミアム
ゴキファイタープロ パワフルスリム
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,0001,1001,3291,2001,571949
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
効果持続目安3ケ月3ケ月1年260日最大8時間1年
JANコード490242444990749024244499144902424446234490242444621049024244465934902424446487
質量(g)389.0001121.000160.000160.000229.00091.000
トラスココード653-9730653-9732257-9482256-0896256-0898256-0893
高さ(mm)66263232232220172

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト