ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

どこでもベープ未来蚊取りセット

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650

【特長】・スイッチONで薬剤がすぐに蒸散し蚊に効きます・電池式でコンセント不要...

詳細情報を確認する
  • 効果持続目安
    150日
  • 効果範囲目安
    4.5~10畳
  • JANコード
    4902424450354
  • 質量(g)
    253.000
  • トラスココード
    653-9723
  • 適合害虫
  • タイプ
    置き型

型番:

450354
解除
    数量:

    450354の仕様・寸法情報

    効果持続目安
    150日
    効果範囲目安
    4.5~10畳
    JANコード
    4902424450354
    質量(g)
    253.000
    トラスココード
    653-9723
    適合害虫
    タイプ
    置き型
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    450354
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,500
    ( 1,650 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイッチONで薬剤がすぐに蒸散し蚊に効きます
    ・電池式でコンセント不要です
    ・1シーズン(150日間)電池・薬剤の交換が不要です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    どこでもベープ未来蚊取りセットの型番450354のページです。 型番450354に関する仕様情報を記載しております。
    どこでもベープ未来蚊取りセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    どこでもベープ未来蚊取りセット
    どこでもベープ未来蚊取り150日取替え用
    ウルトラベープPRO6.0セット
    ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジ
    ベープマットソフト
    スキンベープミストイカリジンプレミアム
    メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
    通常価格1,5001,25080,00060,0001,1501,571
    通常出荷日11日目11日目1日目1日目9日目1日目
    効果持続目安150日150日約2ヵ月約2ヵ月マット1枚約12時間最大8時間
    効果範囲目安4.5~10畳4.5~10畳30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)最大16畳-
    JANコード490242445035449024244505144902424445558490242444554149024244487264902424446593
    質量(g)253.000105.0003100.01300.090.000229.000
    トラスココード653-9723653-9734256-0903256-0904534-6148256-0898
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました