17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP エアーインパクトレンチ

通常単価(税別)
133,125
税込単価
146,438
通常出荷日:4日目

【特長】・機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています・耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマー...

詳細を確認
  • トラスココード
    441-8690
  • JANコード
    4545695601119
  • 質量(g)
    7100.000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4000
  • ソケット差込角(mm)
    25.4
  • 最大締付トルク(N・m)
    1450
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.62
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5

型番:

SP-390DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-390DXの仕様・寸法情報

トラスココード
441-8690
JANコード
4545695601119
質量(g)
7100.000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4000
ソケット差込角(mm)
25.4
最大締付トルク(N・m)
1450
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量([[M3]]/min)
無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
使用エアホース内径(mm)
9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-390DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,125
( 146,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています
・耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています
・中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です
【用途】
・トラック、バスなどのタイヤ脱着に
・ホース継手
・L型六角レンチ4mm
・L型六角レンチ5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアーインパクトレンチの型番SP-390DXのページです。 型番SP-390DXに関する仕様情報を記載しております。
SP エアーインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアーインパクトレンチ
19mm角エアーインパクトレンチ
コーナーインパクトレンチ No.GT-C900
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格133,12567,94485,43342,25942,26326,901
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード441-8690171-7601758-6914371-3903371-3881371-3873
JANコード454569560111945456950037394907587303301490758730421649075873041554907587304131
質量(g)7100.00053001900.0---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])4000-----
ソケット差込角(mm)25.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト