17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗濯機用送り座水栓

通常単価(税別)
7,336
税込単価
8,070
通常出荷日:1日目

【特長】・給水ホースが外れても安心の自動ストップ機能付です・洗濯機給水ホースをそのまま接続できます・ハ...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987409622
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    149-3602
  • 材質1
    青銅
  • 奥行(mm)
    91
  • 高さ(mm)
    83
  • 取付ねじ
    PJ1/2
  • A(mm)
    83
  • B(mm)
    42
  • C(mm)
    91
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)

型番:

JY1432TV-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JY1432TV-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987409622
質量(g)
390.000
トラスココード
149-3602
材質1
青銅
奥行(mm)
91
高さ(mm)
83
取付ねじ
PJ1/2
A(mm)
83
B(mm)
42
C(mm)
91
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JY1432TV-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,336
( 8,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水ホースが外れても安心の自動ストップ機能付です
・洗濯機給水ホースをそのまま接続できます
・ハンドルを90度ひねるだけで吐水・止水ができます
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗濯機用送り座水栓の型番JY1432TV-13のページです。 型番JY1432TV-13に関する仕様情報を記載しております。
洗濯機用送り座水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯機用送り座水栓
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式立水栓 Y596C-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格7,33610,23321,35727,00033,42943,223
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497398740962249739874790524973987449369497398760675549739876125104973987606762
質量(g)390.000852140525002400.0002900.000
トラスココード149-3602167-5406166-8182167-8518204-1674167-5394
材質1青銅青銅青銅黄銅黄銅黄銅
奥行(mm)9113675251200250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト