17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバー式自在水栓

通常単価(税別)
8,6508,110
税込単価
9,5158,921
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・レバーを何度も回すことなくラクラク吐水・止水ができる二条ネジ仕様・一般家庭だけでなく、厨房な...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987057540
  • 質量(g)
    534.000
  • トラスココード
    167-6955
  • 材質1
    青銅
  • 呼び径(mm)
    呼び13(PJ1/2)

型番:

JA90-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA90-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987057540
質量(g)
534.000
トラスココード
167-6955
材質1
青銅
呼び径(mm)
呼び13(PJ1/2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA90-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6508,110
( 8,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを何度も回すことなくラクラク吐水・止水ができる二条ネジ仕様
・一般家庭だけでなく、厨房など水を頻繁に使用する場所にも適しています
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー式自在水栓の型番JA90-13のページです。 型番JA90-13に関する仕様情報を記載しております。
レバー式自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバー式自在水栓
レバー自在水栓
洗濯機用送り座水栓
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式立水栓 Y596C-13
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格8,6509,6577,33610,23321,35743,223
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497398705754049739870576014973987409622497398747905249739874493694973987606762
質量(g)534.000696.000390.00085214052900.000
トラスココード167-6955167-6987149-3602167-5406166-8182167-5394
材質1青銅青銅青銅青銅青銅黄銅
呼び径(mm)呼び13(PJ1/2)13(PJ1/2)13(PJ1/2)13(PJ1/2)13(PJ1/2)13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト