ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランダムアクションサンダー(吸じん式)

通常単価(税別)
36,00032,450
税込単価
39,60035,695
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤル式変速機能付です・様々なペーパーに対応できるマルチホールパッドを採用しました【用途】...

詳細を確認
  • 種類
    本体
  • JANコード
    4059952620978
  • トラスココード
    524-1143
  • 質量(g)
    2000.0
  • オービットダイヤ(mm)
    5
  • パッド寸法(mm)
    125
  • ペーパー寸法(mm)
    125
  • 寸法(mm)
    355×160×210
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 電源(V)
    100(50-60Hz)
  • 消費電力(W)
    340
  • ブルー
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4500~12000

ご注意

  • 補助ハンドル、マイクロフィルターユニットは別売です。

型番:

GEX34-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GEX34-125の仕様・寸法情報

種類
本体
JANコード
4059952620978
トラスココード
524-1143
質量(g)
2000.0
オービットダイヤ(mm)
5
パッド寸法(mm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
寸法(mm)
355×160×210
材質1
ポリアミド樹脂
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
340
ブルー
電源コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500~12000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GEX34-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,00032,450
( 35,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式変速機能付です
・様々なペーパーに対応できるマルチホールパッドを採用しました
【用途】
・木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がしに
・車のポリッシング作業などに
【材質】
・ポリアミド樹脂

ご注意

  • 補助ハンドル、マイクロフィルターユニットは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式)の型番GEX34-125のページです。 型番GEX34-125に関する仕様情報を記載しております。
ランダムアクションサンダー(吸じん式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンダー(吸じん式)
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット
サンドペーパー(マジック式)
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュエスコエスコ
通常価格36,0001,1621,3931,4001,800 -1,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類本体関連部品関連部品関連部品-関連部品
JANコード4059952620978316514003278031651400148543165140014786--
トラスココード524-1143378-4398378-4380378-4371--
質量(g)2000.0-----
オービットダイヤ(mm)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト