ファクトリーサプライ用品技術窓口

GNSS-V20T

通常単価(税別)
1,003,438
税込単価
1,103,782
通常出荷日:19日目

【特長】・マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP・初めてでも簡単に現場基準点が打てます・専用アプ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364142665
  • トラスココード
    574-1537
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 保護等級
    IP67

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

TGN-V20T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGN-V20Tの仕様・寸法情報

JANコード
4975364142665
トラスココード
574-1537
質量(g)
800.000
材質1
本体:アルミダイカスト
保護等級
IP67
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGN-V20T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003,438
( 1,103,782 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP
・初めてでも簡単に現場基準点が打てます
・専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※Androidスマートフォンが必要です
・計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載
・小型軽量・堅牢ボディIP67
・厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む
・RTKポール、バイポッド標準付属
・※タジマGNSSのご利用には本体以外に下記の準備が必要です
・○Androidスマートフォン、○補正データ配信サービスとのご契約
【用途】
・GNSS計測用
【材質】
・本体:アルミダイカスト

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GNSS-V20Tの型番TGN-V20Tのページです。 型番TGN-V20Tに関する仕様情報を記載しております。
GNSS-V20Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GNSS-V20T
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器
トータルステーション"TT-N45"
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,003,438325,000688,703124,760174,407333,220
通常出荷日19日目1日目19日目1日目5日目4日目
JANコード497536414266549753641415694975364142382497536414229049753640484004975364049384
トラスココード574-1537149-4879244-3638207-1045407-9884103-0070
質量(g)800.0001780.0005500.000180032303400
材質1本体:アルミダイカスト外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス本体:アルミ、ABS本体:ABS+PC外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
保護等級IP67防塵・防水設計IP66IP66防塵・防水設計-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト