17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マニホールドゲージ HFC-134a

通常単価(税別)
11,552
税込単価
12,707
通常出荷日:1日目

【特長】・エアコンにHFC-134a(R-134a)ガスを使用した車の、ガスの充填や測定、回収を行う際...

詳細を確認
  • JANコード
    2007000011140
  • 質量(g)
    2240.0
  • トラスココード
    252-8548

型番:

2007000011140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000011140の仕様・寸法情報

JANコード
2007000011140
質量(g)
2240.0
トラスココード
252-8548
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000011140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,552
( 12,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンにHFC-134a(R-134a)ガスを使用した車の、ガスの充填や測定、回収を行う際に使用するゲージセットです
・真空ポンプ(別途)を接続しての、真空引きにも対応できる、本格的なマニホールドです
【用途】
・マニホールドゲージ×1、低圧ホース×1、高圧ホース×1、チャージホース×1、低圧カプラー×1、高圧カプラー×1、サービス缶バルブ×1、フック×1、ホースパッキン×3、ムシ押し×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニホールドゲージ HFC-134aの型番2007000011140のページです。 型番2007000011140に関する仕様情報を記載しております。
マニホールドゲージ HFC-134aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニホールドゲージ HFC-134a
[R134a] 300g サービス缶
[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)
[R134a] 200g サービス缶(30本)
R410A用チャージングホースプラス2
[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコアサダエスコ
通常価格11,5522,81839,27047,21010,561 -28,160
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目2日目
JANコード2007000011140-----
質量(g)2240.0-----
トラスココード252-8548-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト