ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電工職人偏芯ペンチ"Zero Black"

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
7,4295,282
税込単価
8,1725,810

【特長】・全体の厚みを抑え、薄型軽量化しました・マイクロミラーブレード(刃部鏡...

詳細情報を確認する
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.4
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    1.6
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    2.0×3芯
  • 圧着機能有無
  • 圧着能力 (mm)
    1.25~3.5
  • ばね
    なし
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • 偏芯機能有無
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 全長(mm)
    202
  • JANコード
    4952520030905
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    195-0341
  • 材質1
    構造用特殊鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3300N-200
解除
    数量:

    3300N-200の仕様・寸法情報

    鉄線切断能力(mm)
    3.4
    銅線切断能力(mm)
    4
    ピアノ線切断能力(mm)
    1.6
    VA線(VVF)切断能力(mm)
    2.0×3芯
    圧着機能有無
    圧着能力(mm)
    1.25~3.5
    ばね
    なし
    くわえ部すべり止め加工
    あり
    偏芯機能有無
    落下防止用ひも取付穴
    全長(mm)
    202
    JANコード
    4952520030905
    質量(g)
    270.000
    トラスココード
    195-0341
    材質1
    構造用特殊鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3300N-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,4295,282
    ( 5,810 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全体の厚みを抑え、薄型軽量化しました
    ・マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減しました
    ・偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能になりました
    ・製造時の使用電力の20%を太陽光発電で賄っています
    【用途】
    ・電気工事等に最適です
    【材質】
    ・構造用特殊鋼

    ご注意

    • 本来の目的以外では使用しないでください。
    • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    • 保護メガネ等を着用して作業してください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電工職人偏芯ペンチ"Zero Black"の型番3300N-200のページです。 型番3300N-200に関する仕様情報を記載しております。
    電工職人偏芯ペンチ"Zero Black"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電工職人偏芯ペンチ"Zero Black"
    VAケーブルペンチ
    180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
    電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225
    200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
    電工ペンチ
    メーカーフジ矢フジ矢エスコエスコエスコ室本鉄工
    通常価格7,4295,300 -4,8404,000 -4,5306,013
    通常出荷日3日目7日目2日目1日目〜1日目1日目
    鉄線切断能力(mm)3.42--Φ3.43.6
    銅線切断能力(mm)4--Φ4.0Φ4.04.5
    ピアノ線切断能力(mm)1.60.8--Φ1.6-
    VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×3芯2.6×3芯--2.0×3心2.0×3
    圧着機能有無---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました