17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ止めJジョイント

通常単価(税別)
2,4113,592
税込単価
2,6523,951
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部分が広くて用途が広がります・チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます・六角...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
204-7216
9
0.69
6
24.5
31
4982970411429
19.000
1個
204-8755
12
0.98
8
31
38
4982970411436
44.000
1個
205-0342
15
1.96
10
35
40
4982970411443
78.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,411
( 2,652 )
1日目
2,725
( 2,998 )
1日目
3,592
( 3,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分が広くて用途が広がります
・チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
・六角レンチで再び開くこともできます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ止めJジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ止めJジョイント
ネジ止めリングキャッチ
ネジ止めリングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ステンレス パイプターンバックル J&J
ネジ付ロングSカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,411-2,2192,411 -3,643 -2,080 -1,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト