17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

メガカラビナ(環付)

通常単価(税別)
7,70913,247
税込単価
8,48014,572
通常出荷日:7日目

【特長】・オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです・環付きは不用意にフックが開くことがな...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

参考使用荷重(kg)

最小発注数量
653-6220
58
2.94
12
145
41
4982970330898
377.000
300
1個
653-6196
71
3.92
14
176
52
4982970330904
610.000
400
1個
653-6214
81
4.9
16
197
57
4982970330911
879.000
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,709
( 8,480 )
7日目
10,654
( 11,719 )
7日目
13,247
( 14,572 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです
・環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 安全帯として使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガカラビナ(環付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガカラビナ(環付)
メガカラビナ
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
アルミカラビナ 環付
プチカラビナ(黒色塗装)環付
ステンレス プチカラビナ(環付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格7,709-6,647 -1,839 -5,598 -2,838 -967 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックなしロックありロックあり-ロックあり
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げアルミ軽合金ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト