17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADドレンカッター"ドレンマルチくん"

通常単価(税別)
38,874
税込単価
42,761
通常出荷日:4日目

【特長】・ドレンパイプが最大65Aまで切れます・塩ビパイプも切断可能です・クボタケミックスKCドレンパ...

詳細を確認
  • 最大肉厚(mm)
    10.0
  • 切断能力インチ(ミリ)
    50~110
  • 全長(mm)
    320
  • 適合替刃
    SO99009
  • 質量(g)
    1270.000
  • トラスココード
    466-2419
  • 材質1
    アルミダイキャスト

型番:

775JPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

775JPNの仕様・寸法情報

最大肉厚(mm)
10.0
切断能力インチ(ミリ)
50~110
全長(mm)
320
適合替刃
SO99009
質量(g)
1270.000
トラスココード
466-2419
材質1
アルミダイキャスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
775JPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,874
( 42,761 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンパイプが最大65Aまで切れます
・塩ビパイプも切断可能です
・クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です
・最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
・断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です
・その他VP、HIVP、の切断も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ADドレンカッター"ドレンマルチくん"の型番775JPNのページです。 型番775JPNに関する仕様情報を記載しております。
ADドレンカッター"ドレンマルチくん"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADドレンカッター"ドレンマルチくん"
配水用PE管融着工具 PE管カッター
サヤ管カッター
パイプカッター
ビクター マルチカッター
MCC 単管カッタ NO.02
メーカーNEKIAレッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションVICTOR(花園工具)MCCコーポレーション
通常価格38,87422,0006,88410,960 -4,32812,459
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
最大肉厚(mm)10.0-----
切断能力インチ(ミリ)50~110-----
全長(mm)320-----
適合替刃SO99009-----
質量(g)1270.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト