ファクトリーサプライ用品技術窓口

COOLING BLASTファンバッテリーセット【2個入り】

通常単価(税別)
11,441
税込単価
12,585
通常出荷日:1日目

【特長】・空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです・コンパクトで軽量ながらも高性能バッ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    472.000
  • トラスココード
    433-6005
  • 品名
    ファン2個バッテリーセット
  • 定格容量(mAh)
    3350、24.32Wh

ご注意

  • 防水仕様ではございません。
  • 粉塵の多い場所では使用しないでください。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
  • オイル等をファンモーターに注さないでください。

型番:

LX6700FC2-3350BASET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LX6700FC2-3350BASETの仕様・寸法情報

質量(g)
472.000
トラスココード
433-6005
品名
ファン2個バッテリーセット
定格容量(mAh)
3350、24.32Wh

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX6700FC2-3350BASET
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,441
( 12,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです
・コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです
・8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です
・ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です
・動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです
・ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します
【用途】
・熱中症対策用として

ご注意

  • 防水仕様ではございません。
  • 粉塵の多い場所では使用しないでください。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
  • オイル等をファンモーターに注さないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COOLING BLASTファンバッテリーセットの型番LX6700FC2-3350BASETのページです。 型番LX6700FC2-3350BASETに関する仕様情報を記載しております。
COOLING BLASTファンバッテリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COOLING BLASTファンバッテリーセット
COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット
フルハーネスベストCOOL用保冷剤
リンクサス COOLING BLAST用オプション
作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSION空調服
通常価格11,4417,7882,3211,120 -7,00214,544
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)472.000235.000560.000---
トラスココード433-6005610-2728232-1409---
品名ファン2個バッテリーセット-----
定格容量(mAh)3350、24.32Wh-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト