ファクトリーサプライ用品技術窓口

循環式水冷ベスト

通常単価(税別)
14,825
税込単価
16,308

【特長】・防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用し、脱いだらすぐにお洗濯可能...

詳細情報を確認する
  • 肩幅(cm)
    30
  • ブラック
  • 着丈(cm)
    43
  • 質量(g)
    650.000
  • 材質3
    タンク:TPU樹脂

ご注意

  • 使用中、身体に異変を感じた時や異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
  • 火気に近づけないでください。
  • 炎天下の車内などの急激に温度が高い場所に保管しないでください。
  • お手入れの際は、中性洗剤以外の有機溶剤(シンナー)などを使用しないでください。
  • 手洗い後長時間水に漬けないで、速やかに形を変え、陰干しをして自然乾燥させてください。

型番:

LX-JSVA
解除
    数量:

    LX-JSVAの仕様・寸法情報

    胸囲(cm)
    80~130
    肩幅(cm)
    30
    ブラック
    着丈(cm)
    43
    JANコード
    4580026242289
    質量(g)
    650.000
    トラスココード
    610-2754
    材質1
    ベスト:ナイロン・ポリエステル
    サイズ
    フリー
    サイズ(mm)
    -
    材質2
    ホース:シリコンゴム
    材質3
    タンク:TPU樹脂
    材質4
    断熱層:PETアルミ蒸着シート
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LX-JSVA

    胸囲(cm)

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    サイズ

    サイズ(mm)

    材質2

    材質4

    最小発注数量
    80~130
    4580026242289
    610-2754
    ベスト:ナイロン・ポリエステル
    フリー
    -
    ホース:シリコンゴム
    断熱層:PETアルミ蒸着シート
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,825
    ( 16,308 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用し、脱いだらすぐにお洗濯可能
    ・最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能

    ご注意

    • 使用中、身体に異変を感じた時や異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
    • 火気に近づけないでください。
    • 炎天下の車内などの急激に温度が高い場所に保管しないでください。
    • お手入れの際は、中性洗剤以外の有機溶剤(シンナー)などを使用しないでください。
    • 手洗い後長時間水に漬けないで、速やかに形を変え、陰干しをして自然乾燥させてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    循環式水冷ベストの型番LX-JSVAのページです。 型番LX-JSVAに関する仕様情報を記載しております。
    循環式水冷ベストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    循環式水冷ベスト
    フルハーネスベストCOOL用保冷剤
    リンクサス COOLING BLAST用オプション
    COOLING BLASTファンバッテリーセット
    COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット
    水冷ベスト
    メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONアタックベース
    通常価格14,8252,3211,120 -11,4417,78826,622
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目4日目
    肩幅(cm)30-----
    ブラックシルバーブラック---
    着丈(cm)43-----
    質量(g)650.000560.000-472.000235.000-
    材質3タンク:TPU樹脂-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました