17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

薄型高比重EPDMシリーズ シートタイプ

  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 材質詳細
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 長さ (mm)
    500
  • 幅 (mm)
    500
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    硬度(ショアA)

    厚さ

    (mm)

    質量

    (g)

    最小発注数量
    4989999957716
    116-4269
    56±5
    0.5
    110
    1個
    4989999957723
    116-4271
    53±5
    1.0
    220
    1個
    4989999957730
    116-4273
    26±5
    1.5
    330
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,034
    ( 5,537 )
    1日目
    5,429
    ( 5,972 )
    1日目
    5,472
    ( 6,019 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです
    ・両面皮膜があり、低吸水です
    ・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています
    ・グリップ力にも優れています
    ・通常のスポンジには無い極薄スポンジです
    ・高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです
    【用途】
    ・床材の滑り止めとして
    ・シール材やあらゆる緩衝材として
    ・工具などを置く滑り止めとして
    ・グリップとして
    【材質】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薄型高比重EPDMシリーズ シートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薄型高比重EPDMシリーズ シートタイプ
    EPDM スポンジ角紐
    EPDMスポンジロール
    ウレタンゴム(板)
    5S管理シート
    波状加工ウレタンスポンジシート
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,034-8,006 -17,389 -5,798 -963 -3,005 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
    --
    使用温度範囲(℃)-20~60-20~80-20~80-5~70-20~70-20~70
    材質詳細エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品----
    長さ(mm)500-----
    幅(mm)500-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト