17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020

通常単価(税別)
2,975
税込単価
3,273
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単にループワイヤが作れます・輪の大きさが調整できます【材質】・ステンレス

詳細を確認
  • JANコード
    4989999878011
  • トラスココード
    115-8217
  • ロープ径(mm)
    3
  • 使用荷重 (kg)
    100
  • 長さ(m)
    2
  • 質量(g)
    87.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 長さ(mm)
    2000
  • 適合ロープ径(mm)
    φ3.0

型番:

TW-3020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW-3020の仕様・寸法情報

JANコード
4989999878011
トラスココード
115-8217
ロープ径(mm)
3
使用荷重(kg)
100
長さ(m)
2
質量(g)
87.000
材質1
ステンレス
長さ(mm)
2000
適合ロープ径(mm)
φ3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW-3020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,975
( 3,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にループワイヤが作れます
・輪の大きさが調整できます
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020の型番TW-3020のページです。 型番TW-3020に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤグリッパー フレックスループワイヤ TW-3020
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー リング
ワイヤグリッパー ループ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,9753,0402,2801,3673,780940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード498999987801149899998099234989999807035498999980968849899998096954989999809749
トラスココード115-8217207-6088207-6083207-6084207-6085207-6082
ロープ径(mm)3φ1.5~2.0φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.0~1.2
使用荷重(kg)1005030303010
長さ(m)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト