17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤグリッパー ループ

通常単価(税別)
3,780
税込単価
4,158
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります・ループの径は自由に調節できます・ワイヤーを...

詳細を確認
  • タイプ
    ループ
  • JANコード
    4989999809695
  • トラスココード
    207-6085
  • ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重 (kg)
    30
  • 質量(g)
    10.500
  • 材質1
    ステンレス
  • 適用ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 適合ロープ径(mm)
    φ1.0~1.5
  • 使用荷重(kg)φ1.0
    8
  • 使用荷重(kg)φ1.2
    10
  • 使用荷重(kg)φ1.5
    30

型番:

TBS-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBS-25の仕様・寸法情報

タイプ
ループ
JANコード
4989999809695
トラスココード
207-6085
ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)
30
質量(g)
10.500
材質1
ステンレス
適用ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
適合ロープ径(mm)
φ1.0~1.5
使用荷重(kg)φ1.0
8
使用荷重(kg)φ1.2
10
使用荷重(kg)φ1.5
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBS-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります
・ループの径は自由に調節できます
・ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定
・ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤグリッパー ループの型番TBS-25のページです。 型番TBS-25に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤグリッパー ループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤグリッパー ループ
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー フック
ワイヤグリッパー リング
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,7803,0402,2801,3672,2671,445
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプループフックフックリングビス止めビス止め
JANコード498999980969549899998099234989999807035498999980968849899998097184989999809725
トラスココード207-6085207-6088207-6083207-6084207-6089207-6078
ロープ径(mm)φ1.0~1.5φ1.5~2.0φ1.0~1.5φ1.0~1.5φ1.5~2.0φ1.0~1.2
使用荷重(kg)305030305010

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト