ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット

通常単価(税別)
12,863
税込単価
14,149
通常出荷日:5日目

【特長】・各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です・接着力が強く、従来のパテ...

詳細を確認
  • 耐熱温度(℃)
    -40~80
  • 容量(g)
    10
  • 硬化時間(25℃)
    1秒
  • JANコード
    4580114135554
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    661-4083
  • 材質1
    UV硬化型樹脂
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • ホワイト(硬化後)

ご注意

  • UVライトは人に向けて照射しないで下さい。
  • 指定の充電池以外の電池は使用しないで下さい。
  • 電池の液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
  • 改造、分解は絶対しないで下さい。
  • また汚染、破損など取り扱いには十分ご注意下さい。

型番:

LB-SK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-SKの仕様・寸法情報

耐熱温度(℃)
-40~80
容量(g)
10
硬化時間(25℃)
1秒
JANコード
4580114135554
質量(g)
160.000
トラスココード
661-4083
材質1
UV硬化型樹脂
タイプ
パテ状補修剤
ホワイト(硬化後)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,863
( 14,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です
・接着力が強く、従来のパテなどの補修材では漏れが止まらなかった場面でも活躍します
・「オイルがなじむ特性」があり、特にオイルを除去しきれない油圧配管やエア配管、冷媒配管の漏れ止め材として最適です
・導入に便利な補修剤10g+UVライトのセットです
・食品衛生法適合、水道用機材にも適合しています
・漏れによるムダなCO2排出量と電気代を削減しカーボンニュートラルに貢献できます
【用途】
・油分除去しきれない箇所・緊急応急処置が求められる場面に
・オイル漏れに。(フランジ、ブッシング、溶接や鋳鉄のピンホール、ラジエーターフィンなど)
・エアー漏れに。(各種継手・部品のピンホールなど)
・冷媒漏れに。(銅管・U字管などピンホール、コンデンサー・エバポレーターフィンなど)
・簡易的な樹脂品の製作などに
【材質】
・UV硬化型樹脂
・補修材10g、UVライト、単4乾電池、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)

ご注意

  • UVライトは人に向けて照射しないで下さい。
  • 指定の充電池以外の電池は使用しないで下さい。
  • 電池の液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
  • 改造、分解は絶対しないで下さい。
  • また汚染、破損など取り扱いには十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキットの型番LB-SKのページです。 型番LB-SKに関する仕様情報を記載しております。
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 補修材のみ
強力金属補修材
ベロメタル アクションキット
工業用補修パテ 鉄メタル速硬化
ベロメタル カバン入りキット2.5kg
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービスアズワンベロメタルKANベロメタル
通常価格12,8633,838 -1,900 -108,4007,719320,711
通常出荷日5日目5日目8日目〜5日目1日目4日目
耐熱温度(℃)-40~80-40~80----
容量(g)10-----
硬化時間(25℃)1秒1秒----
JANコード4580114135554-----
質量(g)160.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト