17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 補修材のみ

通常単価(税別)
3,83854,375
税込単価
4,22259,813
通常出荷日:5日目

【特長】・各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です・接着力が強く、従来のパテ...

詳細を確認
  • 耐熱温度(℃)
    -40~80
  • 硬化時間(25℃)
    1秒
  • 材質1
    UV硬化型樹脂
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • ホワイト(硬化後)

ご注意

  • UVライトは別売りです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量(g)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4580114135578
10.000
661-4081
1個
180
4580114135561
180.000
661-4082
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,838
( 4,222 )
5日目
54,375
( 59,813 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です
・接着力が強く、従来のパテなどの補修材では漏れが止まらなかった場面でも活躍します
・「オイルがなじむ特性」があり、特にオイルを除去しきれない油圧配管やエア配管、冷媒配管の漏れ止め材として最適です
・食品衛生法適合、水道用機材にも適合しています
・漏れによるムダなCO2排出量と電気代を削減しカーボンニュートラルに貢献できます
【用途】
・油分除去しきれない箇所
・緊急応急処置が求められる場面に
・オイル漏れに。(フランジ、ブッシング、溶接や鋳鉄のピンホール、ラジエーターフィンなど)
・エアー漏れに。(各種継手・部品のピンホールなど)
・冷媒漏れに。(銅管・U字管などピンホール、コンデンサー・エバポレーターフィンなど)
・簡易的な樹脂品の製作などに
【材質】
・UV硬化型樹脂

ご注意

  • UVライトは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 補修材のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 補修材のみ
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット
強力金属補修材
工業用補修パテ 鉄メタル速硬化
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービスアズワンKAN山王工業ITW
通常価格3,838-12,8631,900 -7,71923,160 -70,668
通常出荷日5日目5日目8日目〜1日目4日目4日目
耐熱温度(℃)-40~80-40~80----
硬化時間(25℃)1秒1秒----
材質1UV硬化型樹脂UV硬化型樹脂----
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤----
ホワイト(硬化後)ホワイト(硬化後)----

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト