17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックス手袋ロング【20個入り】

通常単価(税別)
5,030
税込単価
5,533
通常出荷日:4日目

【特長】・全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴった...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • ナチュラル
  • 厚さ(mm)
    0.18
  • 全長(cm)
    48
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 食品衛生法
    適合品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4976366018057
566-4569
21.2
8.1
410.000
1パック

20個入り

M
4976366018040
566-4570
19
8.1
360.000
1パック

20個入り

S
4976366018033
566-4568
16.6
7.5
350.000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030
( 5,533 )
4日目
5,030
( 5,533 )
4日目
5,030
( 5,533 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です
・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします
・薄いので、細かい作業に優れます
【用途】
・食品加工水周り作業など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテックス手袋ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラテックス手袋ロング
ラテックスロング滅菌手袋(Protegrity(R)CP)
FT ラテックス手袋
天然ゴム(白)ラテックス手袋
ラテックスゴム手袋 黄色
天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ
メーカーシンガー(宇都宮製作)アズワン東京硝子器械コクゴエスコ東和コーポレーション(トワロン)
通常価格5,030449 -5,39310,949435541 -
通常出荷日4日目1日目2日目7日目1日目1日目
使用用途作業用使い捨て作業用--作業用
商品タイプ天然ゴム薄手ゴム天然ゴム天然ゴム-天然ゴム
仕様ロングロング-ロング-ロング
ナチュラル-----
厚さ(mm)0.18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト