17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

端子ブロック用引き抜き工具

通常単価(税別)
2,025
税込単価
2,228

【特長】・スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます・先端曲がり仕様...

詳細情報を確認する
  • グリップ色
    緑/黒
  • 軸長(mm)
    81
  • 刃先
    [[-]]3.5×0.6
  • 全長(mm)
    162
  • 軸形状
  • 先端マグネット
    無し
  • JANコード
    4013288225788
  • 質量(g)
    32.000
  • トラスココード
    612-3183
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

008102
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    008102の仕様・寸法情報

    グリップ色
    緑/黒
    軸長(mm)
    81
    刃先
    [[-]]3.5×0.6
    全長(mm)
    162
    軸形状
    先端マグネット
    無し
    JANコード
    4013288225788
    質量(g)
    32.000
    トラスココード
    612-3183
    材質1
    特殊合金鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    008102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,025
    ( 2,228 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます
    ・先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です
    ・クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます
    ・ハンドルは転がり防止形状になっています
    【用途】
    ・端子引き抜き用に
    【材質】
    ・特殊合金鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    端子ブロック用引き抜き工具の型番008102のページです。 型番008102に関する仕様情報を記載しております。
    端子ブロック用引き抜き工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    端子ブロック用引き抜き工具
    Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具
    【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具
    1600シリーズ用 端子引抜工具
    NJCシリーズ圧着コネクタ用工具
    RP19シリーズ用 端子引抜工具
    メーカーWERAミスミミスミヒロセ電機七星科学研究所ヒロセ電機
    通常価格2,0254,962 -4031,7141,729886
    通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    グリップ色緑/黒-----
    軸長(mm)81-----
    刃先[[-]]3.5×0.6-----
    全長(mm)162-----
    軸形状-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト