17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルクタフケース(小)【2個入り】

通常単価(税別)
2,079
税込単価
2,287
通常出荷日:1日目

【特長】・「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです【用途】・ビット、ネ...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178894715
  • 質量(g)
    80.0
  • トラスココード
    451-3411

ご注意

  • ビットは付属しません。

型番:

DT70800-QZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DT70800-QZの仕様・寸法情報

JANコード
4536178894715
質量(g)
80.0
トラスココード
451-3411
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT70800-QZ
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079
( 2,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです
【用途】
・ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に

ご注意

  • ビットは付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルクタフケース(小)の型番DT70800-QZのページです。 型番DT70800-QZに関する仕様情報を記載しております。
バルクタフケース(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルクタフケース(小)
タフシステム2.0 ツールキャリア
タフシステム2.0 2段チェスト
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
タフケースシック
TSTAK2.0 ブロッククッション
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格2,07914,53015,5697,8943,7834,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
JANコード453617889471545361788940984536178896498453617889439545361788947464536178897099
質量(g)80.011100.08100.02600.0540.0300.000
トラスココード451-3411369-6840417-4144338-3764451-4922570-2776

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト