17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフシステム2.0 2段チェスト

通常単価(税別)
16,44515,568
税込単価
18,09017,125
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです・他のTough SYSTEMシリー...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178896498
  • 質量(g)
    8100.0
  • トラスココード
    417-4144
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

DWST83529-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWST83529-1の仕様・寸法情報

JANコード
4536178896498
質量(g)
8100.0
トラスココード
417-4144
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83529-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,44515,568
( 17,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです
・他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です
・手工具やパーツの収納に最適です
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0 2段チェストの型番DWST83529-1のページです。 型番DWST83529-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0 2段チェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0 2段チェスト
タフシステム2.0 ツールキャリア
TSTAK2.0 ブロッククッション
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格16,44515,6584,1009,3777,89413,143
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
JANコード453617889649845361788940984536178897099453617889449445361788943954536178894593
質量(g)8100.011100.0300.0003100.02600.04800.0
トラスココード417-4144369-6840570-2776338-3769338-3764338-3772
材質1ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト