17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)【6個入り】

通常単価(税別)
3,9513,451
税込単価
4,3463,796
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・床面にも使えるしっかり設計のサインラベルシールです・フロア用として実績のあるカバーフィルム素...

詳細を確認
  • シートサイズ
    A4
  • 摘要
    フロア用保護カバー付き
  • トラスココード
    250-4915
  • 1パック内
    6片
  • ラベルサイズ(mm)縦×横
    210×297
  • 厚さ(mm)
    0.16
  • 面付
    1面
  • ラベルサイズ(mm)横
    297
  • ラベルサイズ(mm)縦
    210
  • JANコード
    4906186310918
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    特殊オレフィンポリエステルフィルム

型番:

31091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

31091の仕様・寸法情報

シートサイズ
A4
摘要
フロア用保護カバー付き
トラスココード
250-4915
1パック内
6片
ラベルサイズ(mm)縦×横
210×297
厚さ(mm)
0.16
面付
1面
ラベルサイズ(mm)横
297
ラベルサイズ(mm)縦
210
JANコード
4906186310918
質量(g)
190.000
材質1
特殊オレフィンポリエステルフィルム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31091
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9513,451
( 3,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面にも使えるしっかり設計のサインラベルシールです
・フロア用として実績のあるカバーフィルム素材を使用しています
【用途】
・ソーシャルディスタンスの注意喚起に
・床面の注意喚起表示に
【材質】
・特殊オレフィンポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)の型番31091のページです。 型番31091に関する仕様情報を記載しております。
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・マグネットセット
エーワン 屋外用サイン吸着シート(インクジェットプリンタ用)
屋外用サインラベル(インクジェット用)・マグネットセット
エーワン 屋外用サイン吸着シート(レーザープリンタ用)
屋外用サインラベル(インクジェット用)・サインラベル
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格3,9511,7501,7201,6601,4231,290 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
シートサイズA4A4A4A4A4-
-
摘要フロア用保護カバー付きマグネット付・ツヤ消し保護カバー付・光沢保護カバー付・光沢--
トラスココード250-4915410-4218410-4609410-4161--
1パック内6片-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト