17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量ヘルメット AA17「軽神」 AA17-W

超軽量ヘルメット AA17「軽神」

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・超軽量ヘルメット AA17「軽神」です・70グラムと超軽量のヘルメットです

詳細を確認
  • 帽体色
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • JANコード
    4562116365887
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    324-3894
  • 通気孔
    なし
  • 衝撃吸収ライナー
    あり

型番:

AA17-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

AA17-Wの仕様・寸法情報

帽体色
頭囲(cm)
53~62
JANコード
4562116365887
質量(g)
270.000
トラスココード
324-3894
通気孔
なし
衝撃吸収ライナー
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA17-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・超軽量ヘルメット AA17「軽神」です
・70グラムと超軽量のヘルメットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量ヘルメット AA17「軽神」の型番AA17-Wのページです。 型番AA17-Wに関する仕様情報を記載しております。
超軽量ヘルメット AA17「軽神」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量ヘルメット AA17「軽神」
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
折りたたみヘルメット IZANO2
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格4,5006,2846,2846,0806,0805,460 -
通常出荷日1日目11日目11日目11日目11日目1日目〜
帽体色-----
頭囲(cm)53~6255.5~6055.5~6055.5~6055.5~6047~62
JANコード45621163658874580118333215458011833331445801183330174580118333116-
質量(g)270.000485.000485.000480.000480.000450.000
トラスココード324-3894361-0628361-0660361-0685361-0668-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト