17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンアイボルト(SUS304)

通常単価(税別)
3,1154,550
税込単価
3,4275,005
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です【用途...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:電解研磨仕上げ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • H(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

A(mm)

B(mm)

H(mm)

最小発注数量
M6
4982970410200
113-4546
18
0.29
5
25
35
11
14
36
1個
M8
4982970410217
111-2381
31.000
0.49
6
30
45
13
15
42
1個
M10
4982970410224
111-2400
65.000
0.78
8
35
50
15
18
49
1個
M12
4982970410231
113-6197
99.000
0.98
9
40
60
19
22
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115
( 3,427 )
1日目
3,515
( 3,867 )
1日目
4,039
( 4,443 )
1日目
4,550
( 5,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンアイボルト(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンアイボルト(SUS304)
ステンレス スナップフック B型 SUS316
ステンレス スナップフックC型
ナスカン クロームメッキ
ステンレス シートフックA型
ステンレス マガタマフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,115-836 -875469 -393625
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイキャスト-ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:電解研磨仕上げバネ:ステンレス(SUS304)仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:クロームメッキ仕上げ-仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト