17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アムレット1型

通常単価(税別)
6,8227,651特別価格
税込単価
7,5048,416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・防犯に最適です・スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です・商品後方からだけ...

詳細を確認
  • シルバー
  • 長さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    500
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 先端は鋭利な形状となっております。お取扱には充分にお気おつけ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
115
4531588023892
430.000
144-1599
1個
200
4531588023908
740.000
144-1601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8225,180
( 5,698 )
1日目
7,6517,267
( 7,994 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯に最適です
・スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です
・商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です
・天井付け、正面付けが可能です
【用途】
・防犯、忍び返しとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 先端は鋭利な形状となっております。お取扱には充分にお気おつけ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アムレット1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アムレット1型
TONBO 丸型重石 20型
TONBO 丸型重石 15型
TONBO 角型重石 7型
柵型ガード PEDシリーズ 連結型
柵型ガード PEDシリーズ 単体型
メーカー丸喜金属本社新輝合成新輝合成新輝合成アメフレックアメフレック
通常価格6,822-4,3542,705 -3,180267,886 -163,657 -
通常出荷日1日目〜7日目6日目〜9日目5日目5日目
シルバー-----
長さ(mm)500-----
幅(mm)500-----
材質1ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト