17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハンディサポートジャッキ 雷靭具(R) 底部取付用マグネット

通常単価(税別)
10,30012,100
税込単価
11,33013,310

【特長】・マグネット装着でズレを防止します・内部に侵入した加工液が排出できるよ...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    45
  • 上面径(mm)
    45
  • 耐荷重(kN)
    9.81
  • 高さ精度(mm)
    ±0.2
  • 質量(g)
    130.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4544554273528
    166-1701
    1個
    4544554273535
    166-1698
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,300
    ( 11,330 )
    1日目
    12,100
    ( 13,310 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネット装着でズレを防止します
    ・内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディサポートジャッキ 雷靭具(R) 底部取付用マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディサポートジャッキ 雷靭具(R) 底部取付用マグネット
    雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
    スプリング ミニ サポート(マグネット付)
    アジャスタブルアングルブロック
    小豆ジャッキ セレーションタイプ
    磁力付スクリューサポートセット
    メーカーカネテックカネテックスーパーツールGROZニューストロングスーパーツール
    通常価格10,300-6,399 -16,341 -21,682 -7,17528,600
    通常出荷日1日目1日目19日目19日目4日目1日目
    外径(mm)4542----
    上面径(mm)4542----
    耐荷重(kN)9.819.81----
    高さ精度(mm)±0.2±0.2----
    質量(g)130.0130.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト