17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター

通常単価(税別)
1,6431,679
税込単価
1,8071,847

【特長】・曲げ角度は10°でスムーズに動きます・ロングシャンク採用でより高トル...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 外径(mm)
    16
  • 軸寸法(mm)
    6.35

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 差込角(mm)

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • 対辺寸法(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    差込角(mm)

    全長(mm)

    質量(g)

    対辺寸法(mm)

    最小発注数量
    4975180228949
    634-8845
    9.5
    81.5
    62.000
    9.5
    1個
    4975180228956
    634-8856
    12.7
    85.5
    72.000
    12.7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,643
    ( 1,807 )
    5日目
    1,679
    ( 1,847 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲げ角度は10°でスムーズに動きます
    ・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
    ・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
    ・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
    ・高トルクに耐える強い軸に
    【用途】
    ・40V,36Vのハイパワーインパクトドライバーに
    ・スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    ご注意

    • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
    • 破損する恐れがあります。
    • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
    電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
    電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
    電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
    電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
    メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
    通常価格1,643-1,286 -4,284 -1,751 -3,357 -9,821
    通常出荷日5日目5日目1日目2日目5日目4日目
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435
    外径(mm)16161816--
    軸寸法(mm)6.356.356.356.356.35-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト