17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター

通常単価(税別)
3,3574,214特別価格
税込単価
3,6934,635特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・曲げ角度は30°でスムーズに動きます・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもね...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    23
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 軸寸法(mm)
    6.35

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4975180228925
634-8844
9.5
103.5
125.000
9.5
1個
4975180228932
634-8850
12.7
107.5
135.000
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,357
( 3,693 )
5日目
4,2143,362
( 3,698 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ角度は30°でスムーズに動きます
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
・40V,36Vのハイパワーインパクトドライバーに
【用途】
・スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,357-1,643 -1,286 -4,284 -1,751 -8,333
通常出荷日5日目5日目5日目1日目2日目4日目
外径(mm)23-----
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト