ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラグジョイントコネクタ プラグコネクタ【20個入り】

型番:

NPJ-P01-3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

NPJ-P01-3Pの仕様・寸法情報

極数
3
透明
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
差込線数(本)
3
適合電線(mm)φ単線
1.6・2.0
JANコード
4521989009762
質量(g)
200.000
トラスココード
137-9818
材質1
成型品:ポリカーボネート
材質2
コンタクト:すずめっき付銅合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NPJ-P01-3P
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8986,826
( 7,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています
・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます
【用途】
・幹線と支線の接続
・Fケーブルの接続に
【材質】
・成型品:ポリカーボネート
・コンタクト:すずめっき付銅合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグジョイントコネクタ プラグコネクタの型番NPJ-P01-3Pのページです。 型番NPJ-P01-3Pに関する仕様情報を記載しております。
プラグジョイントコネクタ プラグコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグジョイントコネクタ プラグコネクタ
プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)
プラグジョイントコネクタ VCTFセット(VCTFカバー/棒形圧着端子)
ミニプラグジョイントコネクタ 3心用
TE ダイナミックコネクタ 誤挿入防止キー・カット工具(D3100/D3200兼用)
Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミHARTING
通常価格8,8984,7354,6204,855 -40 -2,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
極数333---
透明透明---
定格電圧(V)300100100300--
定格電流(A)20202020--
差込線数(本)3333--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト