17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラグジョイントコネクタ VCTFセット(VCTFカバー/棒形圧着端子)

  • 極数
    3
  • 透明
  • 定格電圧(V)
    100
  • 定格電流(A)
    20
  • 差込線数(本)
    3
  • 適合電線([[MM2]])より線
    1.04~2.63
  • 適合電線(mm)φ単線
    1.6・2.0
  • JANコード
    4521989009793
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    137-9821
  • 材質1
    成型品:ポリカーボネート
  • 材質2
    成型品:ポリプロピレン

型番:

NPJ-3PV-S
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NPJ-3PV-Sの仕様・寸法情報

    極数
    3
    透明
    定格電圧(V)
    100
    定格電流(A)
    20
    差込線数(本)
    3
    適合電線([[MM2]])より線
    1.04~2.63
    適合電線(mm)φ単線
    1.6・2.0
    JANコード
    4521989009793
    質量(g)
    200.000
    トラスココード
    137-9821
    材質1
    成型品:ポリカーボネート
    材質2
    成型品:ポリプロピレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NPJ-3PV-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,6203,250
    ( 3,575 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています
    ・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます
    ・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます
    【用途】
    ・幹線と支線の接続
    【材質】
    ・成型品:ポリカーボネート
    ・成型品:ポリプロピレン
    ・VCTFカバー20個、棒形圧着端子60個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラグジョイントコネクタ VCTFセット(VCTFカバー/棒形圧着端子)の型番NPJ-3PV-Sのページです。 型番NPJ-3PV-Sに関する仕様情報を記載しております。
    プラグジョイントコネクタ VCTFセット(VCTFカバー/棒形圧着端子)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラグジョイントコネクタ VCTFセット(VCTFカバー/棒形圧着端子)
    プラグジョイントコネクタ プラグコネクタ
    プラグジョイントコネクタ ターミナルブロック(直線)
    ミニプラグジョイントコネクタ 3心用
    ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 174737-2
    メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業TE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格4,6208,8984,7354,855 -100 -104
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    極数333---
    透明透明---
    定格電圧(V)100300100300--
    定格電流(A)20202020--
    差込線数(本)3333--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました