ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ケーブルホルダー 断線防止

通常単価(税別)
4,0113,450
税込単価
4,4123,795
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・散らかりがちなケーブルをスッキリ整理できるケーブルホルダーです【用途】・ケーブルの落下防止・...

詳細を確認

型番:

EKC-CHS01BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKC-CHS01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
30(設置時)
横(mm)
90
高さ(mm)
19(設置時)
縦(mm)
30
ブラック
幅(mm)
90(設置時)
JANコード
4549550242271
質量(g)
72.000
トラスココード
422-7716
材質1
本体:シリコン/磁石
材質2
土台:シリコン/磁石
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKC-CHS01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0113,450
( 3,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・散らかりがちなケーブルをスッキリ整理できるケーブルホルダーです
【用途】
・ケーブルの落下防止・導線整理に
【材質】
・本体:シリコン/磁石
・土台:シリコン/磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルホルダー 断線防止の型番EKC-CHS01BKのページです。 型番EKC-CHS01BKに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルホルダー 断線防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルホルダー 断線防止
紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)
ハット型ケーブルサポート
門型ケーブルサポート
U型ケーブルハンガー
L字型ケーブルサポート
メーカーエレコム紅中ヘラマンタイトンヘラマンタイトンJAPPYヘラマンタイトン
通常価格4,01115,0007,288 -12,900 -106 -5,322
通常出荷日1日目7日目9日目9日目1日目9日目
奥行(mm)30(設置時)-----
横(mm)90-----
高さ(mm)19(設置時)-----
縦(mm)30-----
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト