17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBN

通常単価(税別)
3,0603,470
税込単価
3,3663,817
通常出荷日:11日目

【特長】・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」...

詳細を確認
  • タイプ
    非粘着
  • グレー
  • 刃先
  • 材質1
    ブレード ステンレス刃物鋼6A
  • 材質2
    ハンドル ABS樹脂
  • 材質3
    ビス ステンレスネジビス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

刃厚(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.3
50
135
4964496301767
50.000
635-5160
1個
2.5
65
170
4964496301866
58.000
635-5164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
11日目
3,470
( 3,817 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です
・二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です
・前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです
【用途】
・事務用に
・医療用に
・手芸に
【材質】
・ブレード ステンレス刃物鋼6A
・ハンドル ABS樹脂
・ビス ステンレスネジビス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBN
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN
粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)
ラシャハサミ
セラミックハサミ エイカク
メーカーシルキーシルキーシルキーALLEX貝印スライス
通常価格3,060-3,730 -4,390 -8,1336,233 -6,774
通常出荷日11日目11日目11日目2日目1日目1日目
タイプ非粘着非粘着非粘着---
グレーグレー----
刃先----
材質1ブレード ステンレス刃物鋼6A-----
材質2ハンドル ABS樹脂ハンドル ABS樹脂ハンドル ABS樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト