ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

死線用受信器

通常単価(税別)
12,515
税込単価
13,767
通常出荷日:4日目

【特長】・別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です・別売りのSEC-970の...

詳細を確認

型番:

SEC-970R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEC-970Rの仕様・寸法情報

奥行(mm)
75
交流電圧(V)
AC80V~300V
高さ(mm)
26.4
電源
単3アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
動作距離(m)
300
幅(mm)
105
JANコード
4937897057533
質量(g)
151.000
トラスココード
102-5911
材質1
ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SEC-970R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,515
( 13,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です
・別売りのSEC-970の送信機とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

死線用受信器の型番SEC-970Rのページです。 型番SEC-970Rに関する仕様情報を記載しております。
死線用受信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
死線用受信器
トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A
ネットワークケーブルテスター
マルチワイヤートレーサー
ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
ラインチェッカー
メーカーDENSANエスコTRENDnetエスコグッドマンエスコ
通常価格12,51520,05011,80020,325788102,580
通常出荷日4日目5日目2日目1日目1日目1日目
奥行(mm)75-----
交流電圧(V)AC80V~300V-----
高さ(mm)26.4-----
電源単3アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)-----
動作距離(m)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト