17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ワイヤレスコネクターSB・LB用

通常単価(税別)
55,91893,619
税込単価
61,510102,981
通常出荷日:4日目

【特長】・非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です・出力形式はNPN式となります

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

取付位置

最小発注数量
ロボット側
20
53
35
4570198795010
195.000
388-9932
OX-SB
ロボット側
1個
ツール側
18
53
35
4570198795027
140.000
388-9934
OX-SBI
-
1個
ロボット側
37
65
48
4570198795034
417.000
388-9935
OX-LB
-
1個
ツール側
29
65
48
4570198795287
290.000
388-9933
OX-LBI
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,175
( 79,393 )
4日目
55,918
( 61,510 )
4日目
93,619
( 102,981 )
4日目
74,596
( 82,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です
・出力形式はNPN式となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスコネクターSB・LB用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスコネクターSB・LB用
OX-005用コネクター
協働ロボット用クイックチェンジ ATOM
STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション
オートツールチェンジャー KHBCシリーズ
【コスメック】パレットグリッパ【WVAシリーズ】
メーカースター精機スター精機ビーエルオートテックコスメックCKDコスメック
通常価格55,918-5,378 -53,320 -16,710 -38,979 -29,688 -
通常出荷日4日目1日目19日目9日目19日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト