17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)【10個入り】

通常単価(税別)
3,6314,800
税込単価
3,9945,280
通常出荷日:1日目

【特長】・薄くて加工・作業しやすい鋼板です・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています【...

詳細を確認
  • 耐震金物では御座いません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

W(mm)

長さL2(mm)

L1(mm)

L2(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

表面処理

最小発注数量
80
無地
-
20
30
4962123032268
182.000
225-0578
SGCC
-
亜鉛めっき鋼板
1パック

10個入り

-
ブラック
30.0
-
-
4962123032275
195.600
225-5283
表面処理:黒カチオン電着塗装
スチール
-
1パック

10個入り

-
ホワイト
30.0
-
-
4962123032282
195.600
226-0094
表面処理:白塗装
スチール
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,631
( 3,994 )
1日目
4,194
( 4,613 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて加工・作業しやすい鋼板です
・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています
【用途】
・ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 耐震金物では御座いません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート L型 袋入タイプ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FADAS・FADAR
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントミスミミスミ
通常価格3,631-3,3034,008 -3,892 ---
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜3日目〜
種類板金板金--板金板金
部品取付穴なしなし--なしなし
長穴なしなし--なしなし
正面 穴数22--22
底面 穴数22--24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト